Danfoss logo
-product-details

027L0016

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S10
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS SS 25
Modül 2Filtre
Modül 2 tipiICFF SS 25
Modül 3Solenoid valf
Modül 3 tipiICFG SS 25-10
Modül 4Çek Valf
Önemli özellikler
Değer
Modül 4 tipiICFC SS 25
Modül 5Boş üst kapak
Modül 5 tipiICFB 25
Modül 6Kesme vanası
Modül 6 tipiICFS SS 25
OnayCEUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF SS 25-6-42S10
Yan port konumuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Yan port miktarı [adet]6 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZnCr04

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık26.856 Kilogram
Net ağırlık26 Kilogram
Hacim65.121 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255231417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm