ICS 80
027H8201
Cv değeri [gal/dk]: 98.6, Kv değeri [m³/sa]: 85, Kullanıldığı ürün: ICV 65
027H8201
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bakım yapılabilir | ICM / ICS / ICLX yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 98.600 gal/min |
| Dahil olan parçalar | ContaO-rings |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | ICV 65 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kv değeri [m³/sa] | 85.000 m³/h |
| Marka | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 80 Function module |
| Parça Program adı | ICS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Ürün açıklaması | Fonksiyon Modülü |
| Ürün adı | Function module |
| Ürün aksesuarları | ICM / ICS / ICLX aksesuarları |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | ICS 80 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.626 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.46 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 5.187 Litre |
| EAN/UPC | 5702428971003 |