ICSE 25-25
027H2214
Kullanıldığı ürün: ICV 25, Kv değeri [m³/sa]: 8
027H2214
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 9.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | ICV 25 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kv değeri [m³/sa] | 8.000 m³/h |
| Material Description | ICSE Insert servo DN25-25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Ürün açıklaması | Fonksiyon Modülü |
| Ürün adı | Function module |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | ICSE 25-25 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.494 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.477 Kilogram |
| Hacim | 1.282 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |