Danfoss logo
ICME 40-A, Çelik-product-details

ICME 40-A, Çelik

027H0530

Ürün açıklaması: Fonksiyon Modülü, Kv değeri [m³/sa]: 15, Dahil olan parçalar: Yatak/O-ring; Cıvatalar/O-ring, Kullanıldığı ürün: ICV 40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açma/kapatma süresi [sn]10 s
Aktüatör sistemiICAD motor, mıknatıs kaplini
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]40.0 mm
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]17.000 gal/min
Dahil olan parçalarCıvatalar/O-ringYatak/O-ring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde MalzemesiÇelik
Kullanıldığı ürünICV 40
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürün yorumlarıÜst takımlı
Kv değeri [m³/sa]15.000 m³/h
Manuel çalışma seçeneğiICAD ayarı ileÇok fonksiyonlu alet ile
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICME 40A Function module
Parça Program adıICM
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Ürün açıklamasıFonksiyon Modülü
Ürün adıFunction module
Ürün aksesuarlarıICAD aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICME 40-A
Vana çalışmasıMotorla çalıştırılan

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.582 Kilogram
Net ağırlık3.26 Kilogram
Hacim8.68 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255241065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm