ICME 25-A, Çelik
027H0523
Ürün açıklaması: Fonksiyon Modülü, Kv değeri [m³/sa]: 6, Dahil olan parçalar: Yatak/O-ring; Cıvatalar/O-ring, Kullanıldığı ürün: ICV 25
027H0523
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açma/kapatma süresi [sn] | 7 s |
| Aktüatör sistemi | ICAD motor, mıknatıs kaplini |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bakım yapılabilir | ICM / ICS / ICLX yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 25.0 mm |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 7.000 gal/min |
| Dahil olan parçalar | Cıvatalar/O-ringYatak/O-ring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Kullanıldığı ürün | ICV 25 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün yorumları | Üst takımlı |
| Kv değeri [m³/sa] | 6.000 m³/h |
| Manuel çalışma seçeneği | ICAD ayarı ileÇok fonksiyonlu alet ile |
| Marka | ICV Flexline |
| Material Description | ICME 25A Function module |
| Parça Program adı | ICM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Ürün açıklaması | Fonksiyon Modülü |
| Ürün adı | Function module |
| Ürün aksesuarları | ICAD aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | ICME 25-A |
| Vana çalışması | Motorla çalıştırılan |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.82 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.786 Kilogram |
| Hacim | 3.329 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |