Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

DCRE

023U7611

Bağlantı malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiEtiket baskı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı Lehim boyutu [inç]1 5/8 in
Bağlantı malzemesiBakır
Bağlantı tipiLehim, ODF
Bakım yapılabilirDCR yedek parçaları
BraketNumara
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 kapak2 keçe conta8 Cıvata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde MalzemesiÇelik
KapakFiş
KategoriArt. 4, par. 3
Kovan hacmi [foz ABD]29.75 Fluid Ounce US
Kovan hacmi [l]0.88 L
Maks. Çalışma Basıncı [bar]50.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]725 psig
MarkaELIMINATOR
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionDCRE Filter 04813s Assy
Net hacim [foz ABD]29.75 Fluid Ounce US
Net hacim [l]0.880 L
Nüve Boyutu kodu48 cu.in.
Nüve sayısı1
Parça Program adıDCRE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]160 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Sıvı Kapasitesi [Kw]R32: 351.0R452B: 292.5R454B: 299.5
Sıvı Kapasitesi [TR]R32: 99.8R452B: 83.2R454B: 85.1
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Soğutucu akışkanlarR32R452BR454B
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıDCRE 04813s
UL onay dosyası adıSA6398
Ürün açıklamasıSoğutucu Filtre Kurutucusu
Ürün adıFilter drier, shell
Ürün aksesuarlarıDCR aksesuarları
Ürün grubuFilter driers
Ürün tipiDCRE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.385 Kilogram
Net ağırlık5.535 Kilogram
Hacim11.811 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428675161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm