Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

DCRE

023U7608

Bağlantı malzemesi: Bakır, Bağlantı Lehim boyutu [mm]: 16

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiEtiket baskı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı Lehim boyutu [inç]5/8 in
Bağlantı Lehim boyutu [mm]16.00 mm
Bağlantı malzemesiBakır
Bağlantı tipiLehim, ODF
Bakım yapılabilirDCR yedek parçaları
BraketNumara
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 kapak2 keçe conta8 Cıvata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde MalzemesiÇelik
KapakFiş
KategoriArt. 4, par. 3
Kovan hacmi [foz ABD]29.75 Fluid Ounce US
Kovan hacmi [l]0.88 L
Maks. Çalışma Basıncı [bar]50.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]725 psig
Önemli özellikler
Değer
MarkaELIMINATOR
Material DescriptionDCRE Filter 0485s Assy.
Net hacim [foz ABD]29.75 Fluid Ounce US
Net hacim [l]0.880 L
Nüve Boyutu kodu48 cu.in.
Nüve sayısı1
Parça Program adıDCRE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]160 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR290R32
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıDCRE 0485s
UL onay dosyası adıSA6398
Ürün açıklamasıSoğutucu Filtre Kurutucusu
Ürün adıFilter drier, shell
Ürün aksesuarlarıDCR aksesuarları
Ürün grubuFilter driers
Ürün tipiDCRE
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R516A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.3 Kilogram
Net ağırlık5.92 Kilogram
Hacim12.585 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428654302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm