DCRE
023U7607
Bağlantı malzemesi: Bakır
023U7607
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü göstergesi | Etiket baskı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı Lehim boyutu [inç] | 1 1/8 in |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bağlantı tipi | Lehim, ODF |
| Bakım yapılabilir | DCR yedek parçaları |
| Braket | Numara |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 1 kapak2 keçe conta8 Cıvata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Kapak | Fiş |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kovan hacmi [foz ABD] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Kovan hacmi [l] | 0.88 L |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 50.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 725 psig |
| Marka | ELIMINATOR |
| Material Description | DCRE Filter 0489s Assy |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net hacim [foz ABD] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Net hacim [l] | 0.880 L |
| Nüve Boyutu kodu | 48 cu.in. |
| Nüve sayısı | 1 |
| Parça Program adı | DCRE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 160 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Sıvı Kapasitesi [Kw] | R1234yf: 116.9R32: 245.9R444B: 187.4R452B: 204.9R454B: 209.8 |
| Sıvı Kapasitesi [TR] | R1234yf: 33.2R32: 69.9R444B: 53.3R452B: 58.3R454B: 59.7 |
| Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip tanımlaması | DCRE 0489s |
| Ürün açıklaması | Soğutucu Filtre Kurutucusu |
| Ürün adı | Filter drier, shell |
| Ürün aksesuarları | DCR aksesuarları |
| Ürün grubu | Filter driers |
| Ürün tipi | DCRE |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R1234ze(E)R516A |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.399 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.374 Kilogram |
| Hacim | 11.811 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428652780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |