SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/sa]: 1.5, Isıtma, Pil 1 A-cell, M-Bus
014U0007
konut uygulamaları için kalorimetre
014U0007
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Açıklama | konut uygulamaları için kalorimetre |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan | VDI 2035’e göre ısıtma sistemi |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Akışkana temas eden malzeme | Pirinç sensör |
| Arayüz modülü slot 1 | No interface module |
| Bağlantı boyutu | G 3/4 |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Besleme gerilimi tipi | Pil 1 A-cell |
| Çap [mm] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Devreye Alma Gereci | SonoApp |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamik aralık | 1:100 |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | LCD |
| Enerji birimi | kWh (virgülden sonra hane yok) |
| Entegre iletişim | M-Bus |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Maks.] | 90.00 K |
| Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Min.] | 3.00 K |
| Gövde rengi | RAL 9010 Beyaz |
| Günlük Kaydı Saklama Aralığı [Ay] | 1 ay |
| Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] | 24 ay |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hesaplama ünitesi koruma sınıfı | IP65 |
| Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m] | 0.5 m |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC halojensiz |
| Kurulum | Dönüş |
| Kvs değerleri [m³/s] | 3.87 m³/h |
| Material Description | DN15R,qp1.5,110,MBus,L,EU,kWh |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 95 % RH |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam sınıfı | E1 / M2 |
| Pil miktarı | 1 |
| Pil ömrü [Yıl] | 16.0 yıl |
| Product line | District Energy Controls |
| qc [m³/sa] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/sa] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/sa] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/sa] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/sa] | 3.30 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dosyası ürün adı | Ultrasonic Pathfinder |
| Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m] | 1.5 m |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 1000 |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 5.2 mm |
| Sıcaklık Sensörü Onaylı Sıcaklığı [°C] [Maks.] | 105 °C |
| Sıcaklık Sensörü Onaylı Sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SonoSafe 10 |
| Uygulama | Isıtma |
| Weight per battery | 18 g |
| Yetkili Onay Makamı | Güç Sertifikası |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.962 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.73 Kilogram |
| Hacim | 3.226 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |