SGP 22s N, LEHİM, ODF, 22 mm, LEHİM, ODF, 22 mm
014L0186
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 22, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 22, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 28
014L0186
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 28 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 7/8 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 22.00 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesi | EVET |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 7/8 in |
| Giriş boyutu [mm] | 22.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 22s N Sight Glass M/28 |
| Nem göstergesi | N göstergesi |
| Onay | C UL US LISTELİEAC |
| Onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Özdeş ürün | 014L0200 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sarı: min nemli koşul, 25°C'de | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Sarı: min nemli koşul, 43°C'de | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| SCIP dosya no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dosyası ürün adı | SG & SGP with indicator |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| UL onaylı soğutkanlar | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Ürün adı | Sight glass |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Sight glasses |
| Ürün tipi | SGP 22s N |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'de | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.316 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.297 Kilogram |
| Hacim | 0.277 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |