Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Kutu, RTW, Çift yönlü, Köşe

013G7120

RTW KOMBİ PAKETİ 15MM

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRTW KOMBİ PAKETİ 15MM
Ambalaj TipiKutu
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV yok
SCIP dosya no.9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
SCIP dosyası ürün adıRTW Combi pack 1
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]28 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]8 °C
Sensör OrtamıSıvı
Sensör TasarımıRTW
Sensör türüTümleşik sensör
Set içeriği2-elements
TasarımKöşe
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiRTW+ Bidir
Uzatma parçası tipiRakorsuz
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutu15 mm
Vana tipiÇift yönlü

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.381 Kilogram
Net ağırlık0.38 Kilogram
Hacim0.564 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm