Danfoss logo
Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Düz-product-details

Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Düz

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Ambalaj TipiBlister
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV-KS
SCIP dosya no.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP dosyası ürün adıRLV-KS & RTRW-K Set
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]28 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]8 °C
Sensör OrtamıSıvı
Sensör TasarımıRTRW-K
Sensör türüTümleşik sensör
Set içeriği2-elements
TasarımDüz
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiRTRW-K + RLV-KS
Uzatma parçası tipiRakorsuz
Vana bağlantısı tipiM30x1.5
Vana boyutu½"
Vana tipivana yok

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.648 Kilogram
Net ağırlık0.648 Kilogram
Hacim0.002 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm