Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Dirsekli RTR-KE, RLV yok, Düz

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRTR-KE 15 S, w/elbow
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Bağlantı boyutu dışR 1/2
Bağlantı boyutu içG 1/2
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]0.60 bar
Kvs değerleri [m³/s] [Maks.]2.50 m³/h
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Önemli özellikler
Değer
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tipiRLV yok
SCIP dosya no.5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
SCIP dosyası ürün adıRTR-KE Radiator valve w. elbow
Set içeriğiVana
TasarımDüz
Test basıncı [bar]16 bar
UL markNo
Ürün grubuManifold Assemblies
Ürün tipiRTR-KE/KEW
Uygulama1 borulu sistem
Vana tipiDirsekli RTR-KE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.375 Kilogram
Net ağırlık0.374 Kilogram
Hacim0.327 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm