Danfoss logo
RTR 15/6TB

RTR 15/6TB, Duvar bağlantısı

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Bağlantı boyutu dışR 1/2
Bağlantı boyutu içRp 1/2
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]0.60 bar
Kvs değerleri [m³/s]1.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6TB
Önemli özellikler
Değer
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP dosyası ürün adıRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
TasarımDuvar bağlantısı
Test basıncı [bar]16 bar
UL markNo
Ürün grubuLance Valves
Ürün tipiRTR 15/6TB
Uygulama2 borulu sistem

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.57 Kilogram
Net ağırlık0.562 Kilogram
Hacim1.044 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm