Danfoss logo
RA-PL/PR, Açılı sağ-product-details

RA-PL/PR, Açılı sağ

013G3242

RA-PR lance valve right set with sensor

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRA-PR lance valve right set with sensor
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Bağlantı boyutu dışR 1/2
Bağlantı boyutu içG 3/4 A
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
CE markNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]0.60 bar
Kvs değerleri [m³/s]0.73 m³/h
Material DescriptionLance valve, package solution, right
Önemli özellikler
Değer
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIP dosyası ürün adıRA-PL Lance valve
TasarımAçılı sağ
Test basıncı [bar]16 bar
UL markNo
Ürün grubuLance Valves
Ürün tipiRA-PL/PR
Uygulama2 borulu sistem

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.496 Kilogram
Net ağırlık1.2 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420128337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm