Danfoss logo
013G2185 Artificial RTR-G + RTR 7090 DIN 20 angle

Yapay, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Köşe

013G2185

RA-G 20 VE RA2944

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRA-G 20 VE RA2944
Ambalaj TipiYapay
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV yok
SCIP dosya no.6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIP dosyası ürün adıRTR-G Set 1
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]26 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Sensör OrtamıGaz
Sensör TasarımıRTR 2000
Sensör türüTümleşik sensör
TasarımKöşe
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiArtificial GAS + RTR-G
Uzatma parçası tipiStandart
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutuDN 20
Vana tipiRTR-N

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.6 Kilogram
Net ağırlık0.6 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm