Danfoss logo
013G2174 Artificial RTR-N + RTR 7090 straight

Yapay, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Düz

013G2174

RA-N 15 S SET (VANA VE SENSÖR)

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRA-N 15 S SET (VANA VE SENSÖR)
Ambalaj TipiYapay
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-N 15 S set (valve and sensor)
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV yok
SCIP dosya no.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP dosyası ürün adıRTR-N Set 2
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]26 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Sensör OrtamıGaz
Sensör TasarımıRTR 2000
Sensör türüTümleşik sensör
TasarımDüz
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiArtificial GAS + RTR-N
Uzatma parçası tipiStandart
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutuDN 15
Vana tipiRTR-N

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.412 Kilogram
Net ağırlık0.412 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm