Danfoss logo
Yapay, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Düz-product-details

Yapay, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Düz

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Ambalaj TipiYapay
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Product lineMechanical TRV
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV yok
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]23 °C
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]14 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör OrtamıGaz
Sensör TasarımıRTR 2000
Sensör türüTümleşik sensör
TasarımDüz
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiArtificial GAS + RTR-N
Uzatma parçası tipiStandart
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutuDN 20
Vana tipiRTR-N

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.537 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık0.537 Kilogram