Danfoss logo
013G2169 Artificial RTR-K with elbow + RTR 7090

Yapay, RTR 2000, DN 15, Düz, dirsekli

013G2169

RA-K 15 S SET (VANA VE SENSÖR)

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRA-K 15 S SET (VANA VE SENSÖR)
Ambalaj TipiYapay
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-K and RTR 7090
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV yok
SCIP dosya no.ff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3
SCIP dosyası ürün adıRTR-K Set
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]26 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Sensör OrtamıGaz
Sensör TasarımıRTR 2000
Sensör türüTümleşik sensör
TasarımDüz, dirsekli
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiArtificial GAS + RTR-K/KE
Uzatma parçası tipiStandart
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutuDN 15
Vana tipiRTR-K

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.5 Kilogram
Net ağırlık0.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm