Danfoss logo
013G2160 Artificial RTR-N + RTR 7090 horizontal angle

Yapay, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Yatay köşe

013G2160

RA-N 15 UK SET (VANA VE SENSÖR)

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRA-N 15 UK SET (VANA VE SENSÖR)
Ambalaj TipiYapay
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV yok
SCIP dosya no.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP dosyası ürün adıRTR-N Set 2
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]26 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Sensör OrtamıGaz
Sensör TasarımıRTR 2000
Sensör türüTümleşik sensör
TasarımYatay köşe
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiArtificial GAS + RTR-N
Uzatma parçası tipiStandart
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutuDN 15
Vana tipiRTR-N

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.476 Kilogram
Net ağırlık0.476 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm