Danfoss logo
013G2144 RTR-G 15 Valve and sensor straight

Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 15, Düz

013G2144

RTR-G 15 S SET (VANA VE SENSÖR)

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRTR-G 15 S SET (VANA VE SENSÖR)
Ambalaj TipiBlister
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-G 15 S set (valve and sensor)
Product lineMechanical TRV
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV yok
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]26 °C
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör OrtamıGaz
Sensör TasarımıRTR 2000
Sensör türüTümleşik sensör
Set içeriği2-elements
TasarımDüz
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiGas + RTR-G
Uzatma parçası tipiStandart
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutuDN 15
Vana tipiRTR-G

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.618 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık0.618 Kilogram