Danfoss logo
013G2137 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" angle

Yapay, RTRW-K, RLV-KS, ½", Köşe

013G2137

RLV-KS/RAW-K SET

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRLV-KS/RAW-K SET
Ambalaj TipiYapay
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTRW-K
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV-KS
SCIP dosya no.de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
Önemli özellikler
Değer
SCIP dosyası ürün adıRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]28 °C
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]8 °C
Sensör OrtamıSıvı
Sensör TasarımıRTRW-K
Sensör türüTümleşik sensör
TasarımKöşe
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiArtificial RAW-K + RLV-KS
Uzatma parçası tipiRakorsuz
Vana bağlantısı tipiM30x1.5
Vana boyutu½"
Vana tipivana yok

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.522 Kilogram
Net ağırlık0.522 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm