Danfoss logo
013G2133 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" angle

Yapay, RTR 2000, RLV-KS, ½", Köşe

013G2133

RLV-KS/RA2000 SET

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRLV-KS/RA2000 SET
Ambalaj TipiYapay
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTR 7090
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV-KS
SCIP dosya no.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dosyası ürün adıRLV-KS Set w. RTR Sensor
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]26 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Sensör OrtamıGaz
Sensör TasarımıRTR 2000
Sensör türüTümleşik sensör
TasarımKöşe
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiArtificial GAS + RLV-KS
Uzatma parçası tipiRakorsuz
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutu½"
Vana tipivana yok

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.532 Kilogram
Net ağırlık0.532 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm