Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Köşe

013G2118

RA-N DN15 KÖŞE VE RA2992 BLİSTER PAKET

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRA-N DN15 KÖŞE VE RA2992 BLİSTER PAKET
Ambalaj TipiBlister
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Product lineMechanical TRV
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV yok
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]26 °C
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör OrtamıGaz
Sensör TasarımıRTR 2000
Sensör türüUzaktan Sensör
Set içeriği2-elements
TasarımKöşe
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiGas + RTR-N
Uzatma parçası tipiStandart
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutuDN 15
Vana tipiRTR-N

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.468 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık0.468 Kilogram