Danfoss logo
013G2117 RTR-G + RA2992 straight

Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Düz

013G2117

RA-G DN20 DÜZ VE RA2992 BLİSTER PA

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRA-G DN20 DÜZ VE RA2992 BLİSTER PA
Ambalaj TipiBlister
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Product lineMechanical TRV
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV yok
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]26 °C
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör OrtamıGaz
Sensör TasarımıRTR 2000
Sensör türüUzaktan Sensör
Set içeriği2-elements
TasarımDüz
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiGas + RTR-G
Uzatma parçası tipiStandart
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutuDN 20
Vana tipiRTR-G

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.65 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık0.65 Kilogram