Danfoss logo
Yapay, RTR 2000, RLV-KS, ½", Düz-product-details

Yapay, RTR 2000, RLV-KS, ½", Düz

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
Ambalaj TipiYapay
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
RLV tipiRLV-KS
SCIP dosya no.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dosyası ürün adıRLV-KS Set w. RTR Sensor
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]23 °C
Önemli özellikler
Değer
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]14 °C
Sensör OrtamıGaz
Sensör TasarımıRTR 2000
Sensör türüTümleşik sensör
Set içeriği2-elements
TasarımDüz
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiGAS + RLV-KS
Uzatma parçası tipiRakorsuz
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutu½"
Vana tipivana yok

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.6 Kilogram
Net ağırlık0.6 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm