009L6157
009L6157
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 4 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 108 mm |
| Bağlantı standardı | EN |
| Bağlantı tipi | Lehimleme |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 1 flanş |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanş şekli | Kare |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Flanş tasarımı | Oluk |
| In scope of WEEE | No |
| Kullanıldığı ürün | OFB 80 |
| Malzeme Özelliği | Çelik |
| Material Description | Flange set 4 in for OFB EN |
| Onay | cURus recognized |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP dosyası ürün adı | OFB |
| Setskur ölçüsü | M16 x 90 mm |
| Tip tanımlaması | Flange |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Check valve accessories |
| Ürün tipi | Accessories |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.565 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.32 Kilogram |
| Hacim | 5.161 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |