Danfoss logo
009L6154

009L6154

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]4 in
Bağlantı boyutu [mm]102 mm
Bağlantı standardıANSI BW
Bağlantı tipiLehimleme
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliKare
Önemli özellikler
Değer
Flanş tasarımıOluk
In scope of WEEENo
Kullanıldığı ürünOFB 80
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB ANSI BW
OnaycURus recognized
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dosyası ürün adıOFB
Setskur ölçüsüM16 x 90 mm
Tip tanımlamasıFlange
Ürün adıFlange set
Ürün grubuCheck valve accessories
Ürün tipiAccessories

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.996 Kilogram
Net ağırlık4.732 Kilogram
Hacim5.161 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255154716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm