009L2186
009L2186
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 95 % RH |
| Bağıl Nem [%BN] [Min] | 5 % RH |
| Bağıl Nem koşulları | Yoğuşmasız |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 265 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 95 V |
| Çalışma akımı maks. [A] | 0.08 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Hz |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Güç tüketimi [W] | 10.6 W |
| İletken alanı [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Kablo uzunluğu [inç] | 31.50 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 0.800 m |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Material Description | MQT 010 F Electric Actuator 220V |
| Max power consumption | 18 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Onay | CE |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 113 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Pozisyon geri bildirimi | PHYSICAL INDICATION |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Supply voltage [V] DC [max] | 265.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 95.00 V |
| Tip tanımlaması | Electric Actuator |
| Ürün adı | Actuator |
| Ürün grubu | BM/GBC valve spare parts |
| Ürün tipi | MQT 010 F |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.684 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.558 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 2.432 Litre |
| EAN/UPC | 5715255124054 |