CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | CHRCV DN20 PN16 2-way control valve |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Aktüatör bağlantısı | Danfoss standardı |
| Bağlantı tipleri | İç dişli ISO 228/1G ¾ |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Debi sınırlandırma | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kesme fonksiyonu | Hayır |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kvs değerleri [m³/s] | 3.00 m³/h |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN20 PN16 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Strok [mm] | 3.00 mm |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | CHRCV |
| Vana boyutu | DN 20 |
| Vana gövdesi malzemesi | CW 617N |
| Versiyon | CHRCV |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.32 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.3 Kilogram |
| Hacim | 0.336 Cubic decimeter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |