Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ- Membran gövdesi
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVTQ- Membran gövdesi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FonksiyonAkış aktüatörü
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Önemli özellikler
Değer
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineDistrict Energy Controls
Ürün grubuActuators - Temperature
Ürün tipiAVTQ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.59 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık0.59 Kilogram