Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 160 cm²

003G5698

Fonksiyon: Fark basınç tahliye kontrolörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]160 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç kontrolörüFark basıncı tahliye kontrolörü
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Çap [mm] [Maks.]250 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]3.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]1.00 bar
FonksiyonFark basınç tahliye kontrolörü
Gövde MalzemesiÇelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFPA2 PN40 1-3 160cm2red
Montaj versiyonuBypass
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colourred
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFPA 2
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık17.8 Kilogram
Net ağırlık16.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim52.304 Litre
EAN/UPC5710104523583