AFPA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5697
Fonksiyon: Fark basınç tahliye kontrolörü
003G5697
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 80 cm² |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM (Sürgü, fiber takviyeli) |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Basınç kontrolörü | Fark basıncı tahliye kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 40 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Çap [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Debi kontrolü | Hayır |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 3.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Fonksiyon | Fark basınç tahliye kontrolörü |
| Gövde Malzemesi | Çelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFPA2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow |
| Montaj versiyonu | Bypass |
| Product line | District Energy Controls |
| Spring colour | yellow |
| Ürün grubu | Actuators - Pressure Flow |
| Ürün tipi | AFPA 2 |
| Uygulama | Merkezi ısıtma ve soğutma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 13.2 Kilogram |
| Net ağırlık | 12.4 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 51.253 Litre |
| EAN/UPC | 5710104523576 |