Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5689

Fonksiyon: Fark basınç tahliye kontrolörü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDifferential pressure relief actuator
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]80 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç kontrolörüFark basıncı tahliye kontrolörü
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Çap [mm] [Maks.]125 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]6.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]1.50 bar
FonksiyonFark basınç tahliye kontrolörü
Gövde MalzemesiÇelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red
Montaj versiyonuBypass
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourred
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFPA 2
UygulamaMerkezi ısıtma ve soğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.371 Kilogram
Net ağırlık10 Kilogram
Hacim52.746 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162292587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm