Danfoss logo
 AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm² 003G1021

AFPA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Sarı

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 sarı

Önerilen alternatif: 003G5694, 003G5701

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 sarı
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Aktüatör boyutu [cm2]250 cm²
Ayar tipiAdjustable
Basınç kontrolörüBasınç tahliye kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]25 bar
Çap [mm] [Maks.]250 mm
Çap [mm] [Min.]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]0.60 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.10 bar
FonksiyonFark basınç tahliye kontrolörü
Material DescriptionAFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 yellow
Montaj versiyonuBypass
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkSarı
SCIP dosya no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dosyası ürün adıAFP/A/B
Strok [mm]7.00 mm
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiAFPA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.547 Kilogram
Net ağırlık12.463 Kilogram
Hacim47.04 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421808368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm