Danfoss logo
Valve, VOH 30 PM 180H0204

VOH 30 PM

180H0204

Tip tanımlaması: VOH 30 PM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Akış [gal/dk] [Maks]7.900 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]30.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Bağlantı standardıISO 4401
Çalışma basıncı [barg] [Maks]140 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2030 psig
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Gövde MalzemesiAISI 304
In scope of WEEENo
Material DescriptionVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
port connectionG 3/8 in
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıVOH 30 PM
UL markNo
Ürün açıklamasıPressure control valve
Ürün grubuValve
Ürün tipiVOH PM

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.276 Kilogram
Net ağırlık1.224 Kilogram
Hacim0.806 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162676424
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens