Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-3/4 NO, Industrial
180L1033
Akış [gal/dk] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 4, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 51, Bağlantı standardı: NPT, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 3/4
180L1033
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 140.000 gal/min |
| Akış [gpm] | 32.000 gal/min |
| Bağlantı standardı | NPT |
| Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 4 barg |
| Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 51 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 |
| Çıkış boyutu [inç] | 3/4 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [l/min] | 120.00 l/min |
| Fonksiyon | 2 NO |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1 |
| Giriş boyutu [inç] | 1 in |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM |
| Onay | UL |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | VDHT BL2S 1-3/4 NO |
| UL mark | Yes |
| Ürün açıklaması | Solenoid operated valves |
| Ürün grubu | Valve |
| Ürün tipi | VDHT 2/2 |
| Uygulama | Industrial |
| Yön | Manifold |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.768 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.566 Kilogram |
| Hacim | 3.648 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674826 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |