Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

180L1013

Akış [gal/dk] [Maks]: 40, Akış [l/dk] [Maks]: 150, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2000, Bağlantı standardı: NPT, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1 inç, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1 inç

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT 1 ED NC NPT N
Açılma süresi [ms] [Maks]900 ms
Açılma süresi [ms] [Min]500 ms
Akış [gal/dk] [Maks]40.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]150.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]0.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Bağlantı standardıNPT
Bağlantı tipiDiş
Bakım yapılabilirEVET
ÇalışmaPilot kontrollü
Çalışma basıncı [barg] [Maks]140 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]4 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2000 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]51 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1 inç
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNC
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 inç
Gövde MalzemesiAISI 304
In scope of WEEENo
Kapanma Süresi [ms] [Maks]2000 ms
Kapanma Süresi [ms] [Min]1200 ms
Malzeme tipiNötr akışkan
Material DescriptionVDHT 1 ED NC NPT N
OnayUL
Parça Program adıVDHT
Piston çapı Ø [mm]35 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tip tanımlamasıVDHT 1 ED NC
UL markYes
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
Yol sayısı2/2
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.414 Kilogram
Net ağırlık2.215 Kilogram
Hacim3.409 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162673966
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens