Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial
180L1010
Akış [gal/dk] [Maks]: 32, Akış [l/dk] [Maks]: 120, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2000, Bağlantı standardı: NPT, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 3/4
180L1010
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VDHT BL3 3/4 NC NPT N |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 32.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 120.00 l/min |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Bağlantı standardı | NPT |
| Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 140 barg |
| Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 2000 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | 4 NC |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL3 3/4 NC NPT N |
| Onay | UL |
| Piston çapı Ø [mm] | 35 mm |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | VDHT BL3 3/4-3/4 NC |
| UL mark | Yes |
| Ürün açıklaması | Solenoid operated valves |
| Ürün grubu | Valve |
| Ürün tipi | VDHT 2/2 |
| Uygulama | Industrial |
| Yön | Manifold |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 8.234 Kilogram |
| Net ağırlık | 7.327 Kilogram |
| Hacim | 22.23 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675656 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |