Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial
180L1006
Akış [gal/dk] [Maks]: 40, Akış [l/dk] [Maks]: 150, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2000, Bağlantı standardı: NPT, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1
180L1006
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış [gal/dk] [Maks] | 40.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 150.00 l/min |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 35 °F |
| Bağlantı standardı | NPT |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 140 barg |
| Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 2000 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1 |
| Çıkış boyutu [inç] | 1 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | 1 NO+1 NC |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1 |
| Gövde Malzemesi | AISI 304 |
| In scope of WEEE | No |
| Malzeme tipi | Nötr akışkan |
| Material Description | VDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM |
| Piston çapı Ø [mm] | 35 mm |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | VDHT BL2S 1-1 NC-NO |
| Ürün açıklaması | Solenoid operated valves |
| Ürün grubu | Valve |
| Ürün tipi | VDHT 2/2 |
| Uygulama | Industrial |
| Yön | Manifold |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.556 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.304 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 3.465 Litre |
| EAN/UPC | 5715162675311 |