Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial

180L1001

Akış [gal/dk] [Maks]: 40, Akış [l/dk] [Maks]: 150, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2000, Bağlantı standardı: NPT, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
Akış [gal/dk] [Maks]40.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]150.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Bağlantı standardıNPT
Çalışma basıncı [barg] [Maks]140 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2000 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon1 NC
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
Piston çapı Ø [mm]35 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıVDHT BL2S 1-1 NC
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.492 Kilogram
Net ağırlık4.307 Kilogram
Hacim3.43 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162675397
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens