Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0255
Akış [gal/dk] [Maks]: 16, Akış [l/dk] [Maks]: 60, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: NPT, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1/2
180L0255
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 16.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 60.00 l/min |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Bağlantı standardı | NPT |
| Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 160 barg |
| Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 2400 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 |
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
| Fonksiyon | 1 NC |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT |
| Onay | UL |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | VDHT B3 3/4-1/2 NC |
| UL mark | Yes |
| Ürün açıklaması | Solenoid operated valves |
| Ürün grubu | Valve |
| Ürün tipi | VDHT 2/2 |
| Uygulama | Industrial |
| Yön | Manifold |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.276 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.905 Kilogram |
| Hacim | 5.973 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675700 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |