Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

180L0209

Akış [gal/dk] [Maks]: 16, Akış [l/dk] [Maks]: 60, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: NPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT 1/2 E NO NPT
Açılma süresi [ms] [Maks]125 ms
Açılma süresi [ms] [Min]100 ms
Akış [gal/dk] [Maks]16.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]60.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]0.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Bağlantı standardıNPT
Bağlantı tipiDiş
Bakım yapılabilirEVET
ÇalışmaPilot kontrollü
Çalışma basıncı [barg] [Maks]160 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]4 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2400 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]51 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNO
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Gövde MalzemesiAISI 304
In scope of WEEENo
Kapanma Süresi [ms] [Maks]300 ms
Kapanma Süresi [ms] [Min]200 ms
Malzeme tipiNötr akışkan
Material DescriptionVDHT 1/2 E NO NPT
OnayUL
Parça Program adıVDHT
Piston çapı Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tip tanımlamasıVDHT 1/2 E NO
UL markYes
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
Yol sayısı2/2
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.109 Kilogram
Net ağırlık1.025 Kilogram
Hacim1.574 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162673461
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens