Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0207

Akış [gal/dk] [Maks]: 16, Akış [l/dk] [Maks]: 60, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: NPT, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT B4 3/4 -1/2 NC NPT
Akış [gal/dk] [Maks]16.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]60.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Bağlantı standardıNPT
Bağlantı tipiNPT
Çalışma basıncı [barg] [Maks]160 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2400 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonNC
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT B4 3/4 -1/2 NC NPT
OnayUL
Piston çapı Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıVDHT B4 3/4-1/2 NC
UL markYes
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.936 Kilogram
Net ağırlık6.876 Kilogram
Hacim6.014 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162673041
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens