Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 HP NC, Industrial

180L1030

Akış [gal/dk] [Maks]: 32, Akış [l/dk] [Maks]: 120, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 210, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 3000, Bağlantı standardı: BSP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT 3/4 ED HP NC BSP N
Açılma süresi [ms] [Maks]700 ms
Açılma süresi [ms] [Min]500 ms
Akış [gal/dk] [Maks]32.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]120.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]0.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Bağlantı standardıBSP
Bağlantı tipiDiş
Bakım yapılabilirEVET
ÇalışmaPilot kontrollü
Çalışma basıncı [barg] [Maks]210 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]4 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]3000 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]51 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNC
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Gövde MalzemesiAISI 304
In scope of WEEENo
Kapanma Süresi [ms] [Maks]1200 ms
Kapanma Süresi [ms] [Min]900 ms
Malzeme tipiNötr akışkan
Material DescriptionVDHT 3/4 ED HP NC BSP N
Parça Program adıVDHT
Piston çapı Ø [mm]35 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tip tanımlamasıVDHT ED 3/4 HP NC
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
Yol sayısı2/2
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.49 Kilogram
Net ağırlık2.325 Kilogram
Hacim3.374 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162672716
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens