Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1027

Akış [gal/dk] [Maks]: 32, Akış [l/dk] [Maks]: 120, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 210, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 3000, Bağlantı standardı: BSP, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 3/4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N
Akış [gal/dk] [Maks]32.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]120.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Bağlantı standardıBSP
Çalışma basıncı [barg] [Maks]210 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]3000 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon4 NC
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N
Piston çapı Ø [mm]35 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıVDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.086 Kilogram
Net ağırlık4.616 Kilogram
Hacim7.565 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162675762
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens