Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 3,5 MM NC, Industrial

180L1018

Akış [gal/dk] [Maks]: 0.7, Akış [l/dk] [Maks]: 5, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 30, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 435, Bağlantı standardı: BSP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT 3.5 E 2/2 NC
Açılma süresi [ms] [Maks]200 ms
Açılma süresi [ms] [Min]100 ms
Akış [gal/dk] [Maks]0.700 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]5.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]0.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Bağlantı standardıBSP
Bağlantı tipiDiş
Bakım yapılabilirEVET
ÇalışmaDirekt
Çalışma basıncı [barg] [Maks]30 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]0 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]435 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]0 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/4 in
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNC
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4 in
Gövde MalzemesiAISI 304
In scope of WEEENo
Kapanma Süresi [ms] [Maks]200 ms
Kapanma Süresi [ms] [Min]100 ms
Malzeme tipiNötr akışkan
Material DescriptionVDHT 3.5 E 2/2 NC
Parça Program adıVDH
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tip tanımlamasıVDHT 3,5 MM NC
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
Yol sayısı2/2
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.538 Kilogram
Net ağırlık0.5 Kilogram
Hacim0.723 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162496343
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens