Solenoid operated valves, VDHT BL3 1-1 NC, Industrial
180L1011
Akış [gal/dk] [Maks]: 40, Akış [l/dk] [Maks]: 150, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2030, Bağlantı standardı: BSP, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1
180L1011
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VDHT BL3 1 NC BSP N |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 40.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 150.00 l/min |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Bağlantı standardı | BSP |
| Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 140 barg |
| Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 2030 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1 |
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
| Fonksiyon | 1 NC |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL3 1 NC BSP N |
| Piston çapı Ø [mm] | 35 mm |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | VDHT BL3 1-1 NC |
| Ürün açıklaması | Solenoid operated valves |
| Ürün grubu | Valve |
| Ürün tipi | VDHT 2/2 |
| Uygulama | Industrial |
| Yön | Manifold |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.971 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.819 Kilogram |
| Hacim | 22.23 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673294 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |