Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial
180L0241
Akış [gal/dk] [Maks]: 4, Akış [l/dk] [Maks]: 15, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 100, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1450, Bağlantı standardı: BSP
180L0241
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VDHT 1/4 E NC BSP |
| Açılma süresi [ms] [Maks] | 200 ms |
| Açılma süresi [ms] [Min] | 100 ms |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 4.000 gal/min |
| Akış [gal/dk] [Min] | 0.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 15.00 l/min |
| Akış [l/dk] [Min] | 0.00 l/min |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| Aktüatör boyutu [mm] | 13.5 mm |
| Bağlantı standardı | BSP |
| Bağlantı tipi | Diş |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| Çalışma | Servo kontrollü |
| Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 100 barg |
| Çalışma basıncı [barg] [Min] | 0 barg |
| Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1450 psig |
| Çalışma basıncı [psig] [Min] | 5 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 in |
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
| Fonksiyon | NC |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 in |
| Gövde Malzemesi | AISI 304 |
| In scope of WEEE | No |
| Kapanma Süresi [ms] [Maks] | 200 ms |
| Kapanma Süresi [ms] [Min] | 100 ms |
| Malzeme tipi | Nötr akışkan |
| Material Description | VDHT 1/4 E NC BSP |
| Parça Program adı | VDHT |
| Piston çapı Ø [mm] | 12 mm |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | FKM |
| Tip tanımlaması | VDHT 1/4 E NC |
| Ürün açıklaması | Solenoid operated valves |
| Ürün grubu | Valve |
| Ürün tipi | VDHT 2/2 |
| Uygulama | Industrial |
| Yol sayısı | 2/2 |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.624 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.564 Kilogram |
| Hacim | 0.683 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496336 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |