Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

180L0199

Akış [gal/dk] [Maks]: 40, Akış [l/dk] [Maks]: 150, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2030, Bağlantı standardı: BSP, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT BLM2 1 NC BSP
Akış [gal/dk] [Maks]40.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]150.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Bağlantı standardıBSP
Bağlantı tipiG
Çalışma basıncı [barg] [Maks]140 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2030 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNC
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BLM2 1 NC BSP
Piston çapı Ø [mm]35 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıVDHT BLM 2 1-1 NC
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.55 Kilogram
Net ağırlık7.392 Kilogram
Hacim12.063 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162672822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens